Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de relé de potencia :
Estado sólido
-
Tipo de conexión de relevador :
Terminales
-
Configuración del terminal :
Terminales de tornillo
-
Tipo de salida :
CA
Características de la configuración
-
Conmutación de salida :
Cero
Características eléctricas
-
Voltaje de entrada (VDC):
4 – 32
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre los contactos y la bobina (Vrms):
4000
-
Corriente de salida (mín.) (A):
.25
-
Voltaje de salida (máx.) (V):
660
-
Clasificación de corriente de salida (Arms):
.25 – 55
-
Clasificación de voltaje de salida (relés de CA) (Vrms):
48 – 660
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Negro
-
Peso del producto :
479 g [ 16.9 oz ]
Características del contacto
-
Disposición de los contactos :
1 forma A (de un solo polo y un solo tiro, normalmente abierto)
-
Disposición de los interruptores :
1 forma A (de un solo polo y un solo tiro, normalmente abierto)
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Riel DIN
-
Tipo de elemento de montaje del producto :
Orificio de montaje
Características de la carcasa
-
Estilo de la carcasa de relé :
Montaje en riel DIN con disipador térmico integrado
Dimensiones
-
Alto del producto :
109.2 mm [ 4.29 in ]
-
Longitud del producto :
76.2 mm [ 3 in ]
-
Ancho del producto :
44.5 mm [ 1.75 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-40 – 80