Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
El conector se conecta con :
Placa de circuito impreso
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
Características de la configuración
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Vertical
-
Configuración de conexión y desconexión :
Conectable en caliente
-
Cantidad de posiciones :
24
-
Cantidad de posiciones de señal :
24
-
Cantidad de posiciones dobles :
0
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
250
-
Voltaje de operación (V):
250
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Negro
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Bronce fosfórico
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Estaño
-
Acabado del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB :
Mate
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Grosor del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB :
3.04 µm [ 120 – 170 µin ]
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
3
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
-
Material del contacto de señal :
Aleación de bronce fosfórico
-
Material del enchapado del contacto de señal :
Oro seleccionado
Características de la terminación
-
Longitud del poste y la cola a la terminación (mm):
2.67, 3.56
-
Longitud del poste y la cola a la terminación (in):
.105, .14
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Sin
-
Alineación de montaje de la placa para circuitos impresos :
Sin
-
Alineación de conexión :
Sin
-
Retención de la conexión :
Sin
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
2.5 mm [ .098 in ]
Dimensiones
-
Grosor de la placa para circuitos impresos (recomendado) :
3.18 mm [ .125 in ]
-
Alto del conector :
15 mm [ .591 in ]
-
Línea central del contacto de potencia :
2.5 mm [ .098 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja de cartón
-
Cantidad de bultos :
192