Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector de potencia rectangular :
Conjunto de conector
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa, De placa a placa
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
Ángulo recto
-
Cantidad de posiciones de alimentación :
0
-
Cantidad de posiciones de señal :
0
-
Cantidad de filas :
1
-
Configuración de placa a placa :
Coplanar
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
250
-
Voltaje de operación (VDC):
0
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Aleación de latón
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Plata
-
Grosor del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB :
5.08 µm [ 200 µin ]
-
Fabricación de contacto :
Macizo
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
35
-
Retención del contacto en la carcasa :
Sin
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Plata
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
5.08 µm [ 200 µin ]
-
Longitud del poste de conexión :
25.4 mm [ 1 in ]
Características de la terminación
-
Longitud del poste y la cola a la terminación :
3.81 mm [ .149 in ]
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
Color de la carcasa :
Negro
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
Dimensiones
-
Longitud del producto :
38.1 mm [ 1.499 in ]
-
Ancho del producto :
10.16 mm [ .4 in ]
-
Grosor de la placa para circuitos impresos (recomendado) :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Alto del conector :
10.16 mm [ .4 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
Compatible con productos de certificación :
UL 1977
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
-
Clasificación conforme a la prueba de hilo incandescente :
Pieza estándar (no se sometió a la prueba de hilo incandescente).
-
Clasificación de UL :
Reconocido
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
28
-
Tipo de empaque :
Caja, Caja