De placa a placa
-
Tipo de montaje del conector PCB :
Receptáculo para montaje PCB
-
Estilo de la cubierta :
Totalmente blindado
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones de señal :
96
-
Cantidad de pares :
48
-
Cantidad de posiciones :
96
-
Cantidad de filas :
8
-
Cantidad de columnas :
12
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Ángulo recto
-
Ubicación de la guía :
Sin guía
-
Línea central de la ranura de la tarjeta :
25.4 mm [ 1 in ]
-
Cantidad de posiciones de puesta a tierra :
48
-
Pares por columna :
4
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
250
Características de la señal
-
Velocidad de la transmisión de datos (Gb/s):
≤12
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Gris
-
Material de la protección de apantallado :
Bronce fosfórico
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Cobre Níquel Silicio
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Diseño de contactos :
Matriz
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
.7
-
Longitud del área de conexión del contacto :
2.2 mm [ .087 in ]
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: ajuste a presión
-
Longitud del poste y la cola a la terminación :
2.2 mm [ .086 in ]
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Poliéster con fibra de vidrio (GF), Poliéster con fibra de vidrio (GF), Poliéster con fibra de vidrio (GF)
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
2.5 mm [ .098 in ]
Dimensiones
-
Ancho del conector :
27.9 mm [ 1.098 in ]
-
Alto del conector :
19.35 mm [ .761 in ]
-
Espaciado de fila a fila :
1.5 mm [ .059 in ]
-
Longitud del conector :
29.95 mm [ 1.179 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado