Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sellable :
No
-
Estilo del receptáculo :
180°
Características del contacto
-
Tipo de crimpado :
Engarce en forma de F
-
Fabricación de contacto :
Estampado y formado
-
Tamaño del contacto :
1mm
-
Tipo de terminal :
Receptáculo
-
Enchapado de la interfaz :
Estaño (Sn)
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Engarzadora
-
El producto termina en :
Cable
Dimensiones
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible :
1.2 – 1.9 mm [ .048 – .075 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
20 – 18
-
Calibre del cable (mm²):
.5 – .8
-
Búsqueda de calibre de cable (mm²):
.5, .6, .75
-
Búsqueda de calibre de cable (AWG):
18, 19, 20
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Carrete, Carrete
-
Cantidad de bultos :
6000
Otro
-
Transmisiones de terminales :
0 – 24 A (potencia baja)