Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Opciones de puesta a tierra :
Puesta a tierra de PCB
-
Estilo del conector de acoplamiento :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de característica de puesta a tierra :
Contactos de puesta a tierra de señal
Características de la configuración
-
Cantidad de pares :
40
-
Cantidad de posiciones :
144
-
Cantidad de filas :
6
-
Cantidad de posiciones de señal :
120
-
Cantidad de posiciones de alimentación :
0
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Ángulo recto
Características del cuerpo
-
Material del enchapado de la placa de puesta a tierra :
Estaño-plomo sobre níquel
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
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
.76 µm [ 30 µin ]
-
Cantidad de contactos para aplicaciones de servicios públicos :
6
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
.5, 7
-
Ubicación del nivel de contacto para aplicaciones de servicio públicos 4 :
1
-
Ubicación del nivel de contacto para aplicaciones de servicio públicos 2 :
2
-
Ubicación del nivel de contacto para aplicaciones de servicio públicos 5 :
2
-
Ubicación del nivel de contacto para aplicaciones de servicio públicos 1 :
4
-
Ubicación del nivel de contacto para aplicaciones de servicio públicos 3 :
1
-
Ubicación del nivel de contacto para aplicaciones de servicio públicos 6 :
4
Características de la terminación
-
Longitud del poste y la cola a la terminación :
3.1 mm [ .122 in ]
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Contacto para aplicaciones de servicios públicos
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Natural
-
Material de la carcasa :
Poliéster
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
2.54 mm [ .1 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
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
Encapsulado
-
Cantidad de bultos :
6