Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
Tipo de montaje del conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
-
Sellable :
No
-
Tipo de interfaz de la placa de bus común :
2 mm HM
Características de la configuración
-
Cantidad de columnas :
5
-
Cantidad de filas :
6
-
Arquitectura de la placa de bus común :
Mezzanine
-
Cantidad de posiciones :
30
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Vertical
Características de la señal
-
Velocidad de la transmisión de datos (Gb/s):
≤1
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Negro
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Bronce fosfórico
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Estaño-plomo
-
Material del enchapado secundario del contacto :
Níquel
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
.8 µm [ 31.5 µin ]
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
.7
-
Designación CompactPCI :
Ninguno
-
Longitud del poste del pasamuros (mm):
3.7
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: ajuste a presión
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Tipo de alineación de conexión :
Clavija de polarización
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Poliéster con fibra de vidrio (GF), Poliéster con fibra de vidrio (GF), Poliéster con fibra de vidrio (GF)
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
2 mm [ .078 in ]
Dimensiones
-
Longitud del módulo de la placa de bus común (mm):
11.88
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Apantallado :
No
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
43
-
Tipo de empaque :
Tubo