Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sensor de desplazamiento giratorio - Tipo de producto de potenciómetro :
Potenciómetro
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Terminales de latón enchapados en oro
Características eléctricas
-
Sensor de desplazamiento giratorio - Voltaje de suministro del potenciómetro (VDC):
3.3 – 48
-
Corriente de entrada (W):
Suministro de voltaje/2 kΩ
-
Corriente de salida (máx.) (mA):
10 mA
Características del cuerpo
-
Intervalo de detección angular (°):
340
-
Peso (oz):
2
Dimensiones
-
Diámetro del eje :
6.35 mm [ .25 in ]
Condiciones de uso
-
Coeficiente de temperatura de salida (ppm/°C):
400
-
Intervalo de temperatura de operación :
-65 – 125 °C [ -87 – 257 °F ]
Características del empaquetado
-
Sensor de desplazamiento giratorio - Paquete de potenciómetro :
Carcasa con 1.437 in de diámetro (tamaño 15), Carcasa con 1.437 in de diámetro (tamaño 15)
Otro
-
No lineal (FSO) (%):
±.5
-
Intervalo de voltaje de salida :
Radiométrico (suministro de 0 V)
-
Sensibilidad :
Virtualmente infinito
-
Falta de repetibilidad e histéresis :
Reacción mecánica <.1°
-
Par de torsión (in-lbs):
.3
-
Cojinetes :
ABEC 3 de precisión