Cable a dispositivo
-
Sellable :
No
-
Conector mixto e híbrido :
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
Material del cuerpo :
Nailon con fibra de vidrio, Zinc
-
Código del conector :
L
-
Material del enchapado de la característica de retención de la placa para circuitos impresos :
Estaño
Características del contacto
-
Material del enchapado del contacto central del conector RF :
Otro
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Contacto central :
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
Color de la carcasa :
Rojo
Dimensiones
-
Longitud del producto :
13.8 mm [ .543 in ]
-
Ancho del producto :
7.5 mm [ .295 in ]
-
Alto del conector :
11.45 mm [ .45 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de operación (máx.) (°C):
65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105
-
Temperatura de operación (máx.) (°F):
149, 158, 167, 176, 185, 194, 212, 221
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Apantallado :
No
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Otro
-
Material dieléctrico :
PCT
-
Material del enchapado del contacto exterior :
Otro
-
Proceso de soldadura :
Soldadura por reflujo