Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Dispositivo sellado :
Sí
-
Tipo de conexión del interruptor :
Terminales de cable
-
Alternar estilo :
Redondo
-
Tipo de interruptor :
Palanca
Características de la configuración
-
Configuración (polo-tiro) :
Dos polos – Dos tiros
-
Función de operación :
Encendido Ninguno Encendido
Características eléctricas
-
Resistencia del contacto (mΩ):
10
-
Voltaje de operación (VAC):
125
-
Voltaje de operación (VDC):
28
-
Resistencia del aislamiento (MΩ):
1000
-
Voltaje de resistencia del material dieléctrico (máx.) (VAC):
1500
Características del cuerpo
-
Color de la caja :
Verde
-
Tamaño de la rosca del buje :
1/4-40
-
Orientación del producto :
Vertical
-
Estilo del buje :
Roscado
-
Acabado del actuador :
Cromo
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
-
Material del enchapado del contacto de interruptor :
Enchapado en oro sobre plata
-
Clasificación de la corriente del contacto (A):
6
Características de la carcasa
Dimensiones
-
Longitud de la alternancia :
15.24 mm [ .6 in ]
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0