Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accionador :
Empujar-tirar
-
Tipo de iluminación :
Sin luz
-
Estilo de disyuntor :
Pulsador
-
Tipo de disyuntor :
Térmico
-
Iluminado :
Sin
Características de la configuración
-
Tamaño del taladrado del panel (in):
.375 – .386 (de diámetro)
-
Función de circuito :
Disparo en serie
-
Número de polos :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
240
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
50
-
Corriente nominal (A):
.5
-
Capacidad de interrupción :
1000 A a 50 V de CC o 120 V de CA
Características del cuerpo
-
Color del accionador :
Negro
Características del contacto
-
Tiempo de viaje al 200% (seconds):
11 – 30
Características de la terminación
-
Configuración de terminal :
Tornillos tamaño 8-32 de 90° entre sí
Fijación mecánica
-
Buje de montaje :
Buje roscado de 3/8-24, de .375″ (9.53 mm) de largo, color plateado
-
Empaque del herraje de montaje :
Montado en buje
-
Opciones de montaje :
Dos tuercas hexagonales/arandela de presión
Marcado de identificación
-
Tipo de marcado estampado :
Marca de amperaje de tasa blanca