Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
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
Material de la protección :
Acero
-
Material de inserto :
Tereftalato de polibutileno (PBT)/Nailon con fibra de vidrio
-
Material de recubrimiento de la protección :
Estaño
-
Material de elemento de retención de conexión :
Aleación de zinc
-
Material de recubrimiento de carcasa :
Estaño
Características del contacto
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Características de la carcasa
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
8.59 – 14.28 mm [ .338 – .562 in ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1
-
Método de empaque :
Encapsulado | Juego
Seleccionar atributos para ver productos similares.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.