Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Cantidad de conductores :
50
-
Cantidad de hebras :
7
Características eléctricas
-
Clasificación de corriente (A):
2
-
Capacitancia :
44.3 pF/m [ 28 pF/ft ]
-
Impedancia (Ω):
105
-
Voltaje de operación (V):
30
-
Retardo de propagación :
1.45 ns/ft
Características de la señal
-
Diafonía (paradiafonía) (%):
3
-
Diafonía (telediafonía) (%):
4
Características del cuerpo
-
Material de la clavija :
PVC
-
Color del cable :
Gris
-
Material de aislamiento del hilo y cable :
PVC
-
Material del conductor :
Cobre enchapado en estaño, Cobre enchapado en estaño, Cobre enchapado en estaño, Cobre enchapado en estaño
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensiones
-
Longitud del cable :
30.48 m [ 100 ft ]
-
Calibre del cable (AWG):
28
-
Calibre del cable (CMA):
175
-
Calibre del cable (mm²):
.08
-
Tamaño de la hebra (AWG):
36
-
Grosor del aislamiento del cable :
0.89 mm [ 0.035 in ]
-
Ancho de aislamiento del cable :
63.5 mm [ 2.5 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-20 – 105
Estándares de la industria
-
Compatible con productos de certificación :
UL E345037
-
Compatible con organizaciones o normas :
CSA, UL
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Carrete, Carrete