Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de empaque :
Plug & Play
-
Tipo de acelerómetro :
MEMS DC
-
Tipo de producto del sensor de vibración :
Acelerómetro MEMS
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Cable integral
Características eléctricas
-
Salida de aceleración nula (mV):
±50
-
Rango de voltaje de excitación (VDC):
2 – 10
-
Tensión de salida máxima (VDC):
±.1
Características de la señal
-
Respuesta de frecuencia (Hz):
0-2000
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Aluminio anodizado
-
Peso del producto :
.5 g [ .017 oz ]
-
Número de ejes de detección :
Uniaxial
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje de sensor :
adhesivo
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de corriente de salida :
CC
Estándares de la industria
Otro
-
No linealidad (FSO) (%):
±1
-
Rango de aceleración (±) (g):
2000
-
Sensibilidad (mV/g):
.15