Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
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
Material de eyector :
Acero inoxidable
-
Tamaño de conector :
Elevado
-
Material de la cubierta :
Polímero de cristal líquido (LCP)
-
Color del producto :
Negro
-
Color de botón :
Negro
-
Material de botón :
Polímero de cristal líquido (LCP)
Características del contacto
Características de la terminación
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
Dimensiones
-
Altura del perfil desde la PCB (mm):
6.98
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
10
Seleccionar atributos para ver productos similares.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.