Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
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
Tensión de resistencia dieléctrica (máx.) (VAC):
300
-
Resistencia de contacto (mΩ):
12 | 14 | 16
-
Resistencia de aislamiento (MΩ):
5000
-
Resistencia de la conexión (mΩ):
12 | 14 | 16
Características del cuerpo
Características del contacto
Características de la terminación
Características de la carcasa
Dimensiones
-
Longitud del conector :
19.45 mm [ .77 in ]
-
Altura del conector :
4.75 mm [ .19 in ]
-
Ancho del conector :
3.05 mm [ .12 in ]
-
Distancia entre filas :
1.27 mm [ .05 in ]
-
Altura de apilamiento (mm):
6.35 | 8.12 | 9.9
-
Altura de apilamiento (in):
.25 | .32 | .39
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1.57 mm [ .062 in ]
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
Norma CSA LR7189 | UL E28476
-
Compatible con organizaciones o normas :
CSA | UL
Características del empaquetado
Seleccionar atributos para ver productos similares.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.