Pneumatic Feed, OCEAN, Male Adapter Post - Atlantic Style Interface, Applicators
AMP
Núm. interno de TE:5-2151018-2
Descripción interna de TE:OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-090F110F-RSA
Tipo de alimentación del aplicador :Neumático
Estilo de aplicador y de producto :OCEAN
Interfaz de aplicación :Poste adaptador macho – Estilo atlántico
Tipo de remachadora :Sello de pelacables/engarzadoras (Komax o Schleuniger), Terminador de carrera de 30 mm (1.12″), Terminador de carrera de 40 mm (1.62″)
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del contacto
Tipo de remache :Engarce en forma de F
Dimensiones
Ancho del remache del cable :2.29 mm [ .09 in ]
Rango de diámetro de material aislante :1.8 – 2.79 mm [ .071 – .11 in ]
Otro
Tipo de alimentación del aplicador :Neumático
Estilo de aplicador y de producto :OCEAN
Interfaz de aplicación :Poste adaptador macho – Estilo atlántico
Tipo de remachadora :Sello de pelacables/engarzadoras (Komax o Schleuniger), Terminador de carrera de 30 mm (1.12″), Terminador de carrera de 40 mm (1.62″)
Opciones de mantenimiento :Estudio de capacidad, Muestras engarzadas, Sección transversal: fotografía
Equipo auxiliar de alineación :Cámara, Indicador de alineación