Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de inductor :
Alta frecuencia
-
Código de tamaño del producto :
0402
-
Tipo de elemento :
Película delgada
Características eléctricas
-
Frecuencia de autoresonancia (GHz):
6
-
Inductancia (µH):
.0038
-
Corriente nominal (máx.) (mA):
340
-
Resistencia de CC (Ω):
.55
-
Tolerancia de los componentes pasivos (%):
.2
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Montaje en superficie
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
En cinta portadora y carrete
Otro
-
Factor de calidad del inductor :
13