Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Características del terminal :
Orificio del perno
Características del contacto
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
2 µm [ 78.74 µin ]
-
Grosor del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB :
2 µm [ 78.74 µin ]
-
Tipo de terminal para placas para circuitos impresos :
Lengüeta
-
Ancho de la pestaña de conexión :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Grosor de la pestaña de conexión :
.81 mm [ .032 in ]
-
Material del enchapado del terminal :
Estaño
-
Tamaño del terminal :
.25
-
Orientación del terminal :
Curva de 45°
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: tornillo
-
El producto termina en :
Placa de circuito impreso
Dimensiones
-
Diámetro del perno :
4.09 mm [ .161 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Intervalo de temperatura de operación :
170 °C [ 338 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
50
-
Tipo de empaque :
Pieza suelta