Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
Tipo de componente del sistema de unión del terminal :
Módulo de retroalimentación
-
Sellable :
No
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
21
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Negro
-
Material primario del producto :
Epoxi
-
Color del tapón de sellado :
Negro
-
Material del sello del conector :
Caucho de silicona
-
Color del sello del conector :
Azul
-
Material del tapón de sellado :
FEP
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
-
Cantidad de puntos en el contacto :
21
-
Brinda compatibilidad con el tamaño de contacto :
21
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
1.5
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
2.54 mm [ .1 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]