Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
Tipo de cabezal :
Totalmente blindado
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de montaje del conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones de señal :
4
-
Apilable :
No
-
Cantidad de posiciones cargadas :
83
-
Configuración de placa a placa :
Paralelo
-
Cantidad de pares :
24
-
Cantidad de posiciones de alimentación :
0
-
Cantidad de posiciones :
83
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Vertical
-
Pares por columna :
4
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
250
-
Voltaje de operación (VDC):
0
-
Impedancia (Ω):
100
-
Resistencia del aislamiento (MΩ):
1000
-
Voltaje de resistencia del material dieléctrico (máx.) (VAC):
750
Características de la señal
-
Velocidad de la transmisión de datos (Gb/s):
16
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Negro
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Estaño-plomo
-
Acabado del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Mate
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
.076 µm [ 3 µin ]
-
Grosor de la pestaña de conexión :
.15 mm [ .006 in ]
-
Ancho de la pestaña de conexión :
.4 mm [ .016 in ]
-
Diseño de contactos :
Escalonado
-
Grosor del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB :
.5 – 2.54 µm [ 19.68 – 100 µin ]
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Enchapado en oro
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
1.5
Características de la terminación
-
Longitud del poste y la cola a la terminación :
1.45 mm [ .057 in ]
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: ajuste a presión
-
Poste rectangular de terminación y ancho de la cola :
.43 mm [ .017 in ]
-
Poste rectangular de terminación y grosor de la cola :
.15 mm [ .006 in ]
Fijación mecánica
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Alineación de conexión :
Con
-
Alineación de montaje de la placa para circuitos impresos :
Con
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Con
-
Tipo de alineación de montaje de la placa para circuitos impresos :
Polarización de pines
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
LCP (termoplástico de alta temperatura)
-
Ubicación de la entrada de conexión :
Superior
-
Línea central (inclinación longitudinal) (mm):
1.27, 3.04, 6.09
-
Línea central (inclinación longitudinal) (in):
.05, .12, .24
Dimensiones
-
Grosor de la placa para circuitos impresos (recomendado) :
.06 mm [ .8 in ]
-
Alto del conector :
39.8 mm [ 1.566 in ]
-
Alto de pila :
40 mm [ 1.575 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
-
Función de proceso de soldadura :
Separador de la placa
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0