Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de elemento :
Alambre enrollado
Características eléctricas
-
Inductancia (µH):
330
-
Corriente nominal (máx.) (mA):
400
-
Resistencia de CC (Ω):
.73
-
Tolerancia de los componentes pasivos (%):
20
Dimensiones
-
Longitud del producto :
7 mm [ .275 in ]
-
Ancho de producto :
7 mm [ .275 in ]
-
Altura de producto :
4.5 mm [ .177 in ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
En cinta portadora y carrete
Otro
-
Factor de calidad del inductor :
65