Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
-
Dimensiones del contorno del paquete :
TO-5
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
3
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Rojo
-
Perfil del conector :
Ultrabajo
-
Tamaño de la conexión (con compatibilidad) :
.41 mm [ .02 in ]
-
Material del aislador :
Nailon/Poliamida con fibra de vidrio
Características del contacto
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
3
-
Enchapado del terminal :
Oro
-
Diámetro del pin de conexión :
5.08 mm [ .2 in ]
-
Material del terminal :
Cobre de berilio
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad del material aislante :
UL 94V-0