Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
-
Cantidad de polos :
4
-
Disposición de los contactos :
4 tipo Y, 4PST-NC-DB
-
Disposición de los contactos del interruptor auxiliar :
Sin
Características eléctricas
-
Voltaje de conmutación del contacto (máx.) (VAC):
600
-
Clasificación de la corriente del contacto (A):
30
-
Resistencia de la bobina (Ω):
450
Características del contacto
-
Material del contacto :
Óxido de cadmio de plata
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal de red :
Terminal de tornillo con conexión rápida doble de 0.25
-
Tipo de conexión del terminal de la bobina :
Tornillo 8-32 con conexión rápida de 0.25
Operación/aplicación
-
Sistema de accionamiento :
CA