Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo de la pata :
Estilo J
Características de la configuración
-
Configuración (polo-tiro) :
Cuatro polos – Tres tiros
-
Cantidad de actuadores :
Simple
-
Cantidad de posiciones :
4
-
Función de operación :
Encendido Encendido Encendido
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
115
-
Voltaje de operación (VDC):
28
Características del cuerpo
-
Perfil del actuador :
Extendido
-
Material del actuador :
Nailon
-
Color del actuador :
Natural
-
Desplazamiento del actuador :
2.79 mm [ .11 in ]
-
Orientación del actuador :
Lateral
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
-
Clasificación de la corriente del contacto (A):
0.3
-
Material del enchapado del contacto de interruptor :
Plata
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Montaje en superficie
Dimensiones
-
Longitud del producto :
27.94 mm [ 1.1 in ]
-
Ancho del producto :
7.37 mm [ .29 in ]
-
Longitud del actuador :
2.79 mm [ .11 in ]
Operación/aplicación
-
Característica del proceso de montaje :
Embalaje de inserción automática
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja y tubo, Tubo
Otro
-
Grado :
Telecomunicaciones