Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Clasificación para entornos de RF :
No
Características de la configuración
-
Conmutación de potencia eléctrica :
Sí
Características eléctricas
-
Clasificación de voltaje del contacto (VDC):
28 – 1800
-
Clasificación de voltaje de la bobina (VDC):
1800
-
Resistencia de la bobina (Ω):
290
-
Voltaje de conmutación del contacto (máx.) (VDC):
1800
Características del contacto
-
Disposición de los contactos :
1 tipo A, SPST-NO
-
Clasificación de la corriente del contacto (A):
5
Características de la terminación
-
Tipo de conexión del terminal de la bobina :
PCB Tails
-
Conexión de alto voltaje (potencia) :
Conexiones con soldadura en PCB
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Placa para circuitos impresos