Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de gabinete :
Con sello hermético
Características eléctricas
-
Sistema magnético de bobina :
No polarizado, monoestable
-
Clasificación de voltaje de la bobina (VAC):
115
-
Voltaje de conmutación del contacto (máx.) (VAC):
115, 200
-
Resistencia a los choques :
500 G, 11 m/s
-
Sistema de accionamiento :
CA
-
Corriente de la bobina (A):
.55
-
Resistencia a la vibración :
10G's, 5 – 1000Hz
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Óxido de cadmio de plata
-
Disposición de los contactos :
3 tipo X, 3PST-NO-DM
-
Clasificación de la corriente del contacto (A):
25
Características de la terminación
-
Configuración del terminal :
Ganchos de soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Panel
-
Tipo de elemento de montaje del producto :
Pernos de montaje
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-70 – 125