Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de actuador :
Balancín, Conmutación
-
Tipo de disyuntor :
Magnético
-
Iluminado :
Sin
-
Tipo de iluminación :
Sin luz
Características de la configuración
-
Tamaño de recorte del panel (in):
1.5 x 1.66
-
Función del circuito :
Disparo en serie
-
Cantidad de polos :
2
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
240, 250, 415
-
Clasificación de corriente (A):
10
-
Capacidad de interrupción :
5000 A a 250 V de CA o 415/240 V de CA
Características del cuerpo
-
Color del actuador :
Blanco
Características del contacto
-
Tiempo de retorno al 200 % (seconds):
2.2 – 20
Características de la terminación
-
Configuración del terminal :
Lengüeta de conexión rápida recta de 6.35 mm (.25″)
Fijación mecánica
-
Opciones de montaje :
Roscas de montaje 6-32
Dimensiones
-
Alto del producto :
50.8 mm [ 2 in ]
-
Grosor del panel (recomendado) (in):
.047 – .11
Marcado de identificación
-
Tipo de marca de estampado :
E/S internacionales