Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
Tipo de conector y de carcasa :
Cabezal para relés de conectores macho a macho
-
Sistema de conectores :
Cable a panel, Cable a panel
-
Sellable :
No
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
2
-
Cantidad de filas :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (V):
125
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Blanco
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Latón
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Retención del contacto en la carcasa :
Sin
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
2
Fijación mecánica
-
Tipo de característica del montaje en panel :
Sujetadores
-
Característica del montaje en panel :
Con
-
Alivio de tensión :
Sin
-
Retención de la conexión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Nailon 66, Nailon 66
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
2 mm [ .078 in ]
Dimensiones
-
Alto del conector :
12 mm [ .472 in ]
-
Grosor del panel (recomendado) :
.81 – 1.6 mm [ .032 – .063 in ]
-
Longitud del conector :
13.4 mm [ .527 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
-
Compatible con productos de certificación :
Reconocido por UL
-
Compatible con organizaciones o normas :
CSA, UL
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Bolsa y caja
-
Cantidad de bultos :
600