Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Brinda compatibilidad con el tipo de hilo y cable :
Alambre conductor
-
Cantidad de posiciones :
3
-
Cantidad de filas :
1
-
Condición de carga del contacto del conector :
Completamente cargado
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Ángulo recto
-
Cantidad de ranuras de desplazamiento para el material aislante :
3
-
Estilo de la entrada de la tarjeta :
Lateral
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
63
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Gris
-
Llave entre ubicaciones de cavidades :
2 y 3
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Bronce fosfórico
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Estaño
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Grosor del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB (µm):
4 – 10
-
Retención del contacto en la carcasa :
Sin
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
2
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Desplazamiento de aislamiento (IDC)
Fijación mecánica
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Con
-
Alineación de montaje de la placa para circuitos impresos :
Con
-
Alineación de conexión :
Con
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
2.5 mm [ .098 in ]
-
Material de la carcasa :
PBT GF
-
Configuración de entrada de la carcasa :
Ambos extremos cerrados
Dimensiones
-
Calibre del cable (mm²):
.22 – .35
-
Calibre del cable (AWG):
24 – 22
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible :
1.3 – 2.1 mm [ .05 – .08 in ]
-
Grosor de la placa para circuitos impresos (recomendado) :
1.5 mm [ .059 in ]
-
Alto del conector :
7.35 mm [ .29 in ]
-
Profundidad de la ranura de la tarjeta :
5 mm [ .2 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Clasificación conforme a la prueba de hilo incandescente :
GWEPT 750°C (Without Flame)
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Bandeja
-
Cantidad de bultos :
448