Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de tapón y sello del conector :
Tapón de goma
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Caucho de nitrilo butadieno (NBR)
-
Color primario del producto :
Negro
Dimensiones
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible :
2.5 – 4.1 mm [ .098 – .161 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de operación (máx.) (°C):
65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105
-
Temperatura de operación (máx.) (°F):
149, 158, 167, 176, 185, 194, 212, 221
-
Intervalo de temperatura de operación :
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Bolsa
-
Cantidad de bultos :
1000
Otro
-
Resistencia a los hidrocarburos :
Variable
-
Dureza shore A :
38
-
Contiene lubricante :
Sí