Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
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
Tensión de resistencia dieléctrica (máx.) (VAC):
200
-
Resistencia de contacto (mΩ):
50
-
Resistencia de aislamiento (MΩ):
100
-
Voltaje nominal (máx.) (VDC):
12
-
Voltaje nominal (máx.) (VAC):
12
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
12
-
Impedancia (Ω):
85
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
12
Características de la señal
-
Velocidad de transmisión de datos (Gb/s):
25
Características del cuerpo
Características del contacto
Características de la terminación
Características de la carcasa
Dimensiones
-
Longitud del conector (mm):
62
-
Altura del conector (mm):
3.25
-
Ancho del conector (mm):
6.2
Estándares de la industria
Características del empaquetado
Otro
-
Número de posiciones bloqueadas :
0
Seleccionar atributos para ver productos similares.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.