Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Sellable :
Sí
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
5
-
Número de filas :
2
Características eléctricas
-
Arquitectura del voltaje nominal (V):
14
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
Características del contacto
-
Ancho de terminal tab (mm):
1.5, 6.3
-
Ancho de terminal tab (in):
.06, .248
Fijación mecánica
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
Sí
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines (mm):
4.5, 10
-
Distancia entre pines (in):
.17, .39
Dimensiones
-
Altura del conector :
32.6 mm [ 1.28 in ]
-
Longitud del producto :
29.3 mm [ 1.15 in ]
-
Ancho de producto :
31.3 mm [ 1.23 in ]
-
Distancia entre filas :
6.9 mm [ .27 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Otro
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
Sí