Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
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
Tensión de resistencia dieléctrica (máx.) (VAC):
250
-
Resistencia de aislamiento (MΩ):
100
-
Resistencia de la conexión (mΩ):
20
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
50
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
50
Características del cuerpo
Características del contacto
Características de la terminación
Características de la carcasa
Dimensiones
-
Longitud del conector :
3.6 mm [ .141 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
26 – 28
-
Altura del conector :
4.47 mm [ .175 in ]
-
Ancho del conector :
7.65 mm [ .301 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
.86 – .9 mm [ .033 – .035 in ]
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
UL E28476
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
Versión RAST :
Ninguno
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa/caja de cartón
Seleccionar atributos para ver productos similares.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.