Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de productos de E/S de tipo conectable :
Conjunto de jaulas con conector integrado
-
Factor de forma :
zSFP+ Apilado (SFP56)
-
Tipo de jaula :
Apilado
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
20
-
Cantidad de puertos :
24
-
Configuración de la matriz de puertos :
2 x 12
Características eléctricas
-
Velocidad de la transmisión de datos (máx.) (Gb/s):
56
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: ajuste a presión
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
.6 mm [ .018 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
-
Aplicaciones de E/S de tipo conectable :
SFP28
Otro
-
Tubos de luz incluidos :
Sí
-
Tipo de característica para la contención EMI :
Muelles contra interferencias electromagnéticas (EMI) internos/externos