Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Iluminado :
Sin
-
Estilo de la pata :
Con pliegue
-
Estilo del actuador :
Palanca
Características de la configuración
-
Tipo de retroalimentación del interruptor :
No táctil
-
Función de operación :
Apagado (Encendido), Apagado (Encendido)
-
Configuración (polo-tiro) :
Un solo polo – Un solo tiro
-
Cantidad de actuadores :
Doble
-
Ensamblado :
Sin
-
Terminal de puesta a tierra para ESD :
Sin
Características del cuerpo
-
Material del actuador :
Acetal
-
Orientación del producto :
Vertical
-
Color del actuador :
Natural
-
Fuerza del actuador :
50 g [ 1.76 oz ]
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Bronce fosfórico
-
Material del enchapado del contacto de interruptor :
Plata
-
Corriente nominal del contacto (mA):
1
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: soldadura
Características de la carcasa
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-10 – 60