Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de tapón y sello del conector :
Junta
-
Forma del conector y de la carcasa :
Circular
-
Interfaz de RF :
BNC
-
Estilo del conector RF :
Conector hembra
-
Brinda compatibilidad con el tipo de cable RF :
RG 141, RG 141A, RG 58, RG 58A, RG 58B, RG 58C
-
Sistema de conectores :
Cable a panel, Cable a panel
-
Sellable :
Sí
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
1
-
Cantidad de contactos coaxiales :
1
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Orientación del conector del cable :
Recto
-
Material del cuerpo :
Zinc
-
Acabado del material del cuerpo :
Enchapado
-
Material del enchapado del cuerpo :
Níquel
Características del contacto
-
Tipo de crimpado :
Doble
-
Material del enchapado del contacto central del conector RF :
Oro
-
Material de contacto central del conector RF :
Cobre de berilio
-
Grosor del enchapado del contacto central del conector RF (µin):
1080
-
Material del enchapado secundario del contacto central en conectores RF :
Níquel
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Estilo de conexión del panel :
Montaje posterior
-
Mecanismo de acoplamiento del conector RF :
Bayoneta
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
-
Método de captivación del contacto de RF :
Mecánico
-
Retén :
Con
Dimensiones
-
Diámetro exterior del conector RF acoplado (aproximado) :
14.53 mm [ .572 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Frecuencia de operación (GHz):
.5
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja de cartón
Otro
-
Grado :
Para uso comercial
-
Material dieléctrico :
Polipropileno
-
Características adicionales :
Accesorios incluidos
-
Material base de la tuerca de acoplamiento :
Latón