Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de bloque de terminales modulares :
Bornera con tornillo
Características de la configuración
-
Cantidad de circuitos :
1
-
Cantidad de posiciones :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
300
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Cobre
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del cable :
Estaño
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
45
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Conexión rápida
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Riel DIN
-
Par de ajuste (in-lbs):
14
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
8 mm [ .315 in ]
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
22 – 8
-
Calibre del cable (mm²):
.33 – 6
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-40 – 105
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0