Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.
Ocurrió un error. Intentar de nuevo.
Características del tipo de producto
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Arquitectura del voltaje nominal (V):
12
-
Voltaje nominal (máx.) (VDC):
12
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
12
Características del cuerpo
Características del contacto
Características de la terminación
Características de la carcasa
Dimensiones
-
Grosor de la PCB (recomendado) (in):
.063
-
Longitud del conector :
20.2 mm [ .79 in ]
-
Altura del perfil desde la PCB :
12.7 mm [ .5 in ]
-
Ancho del conector :
44.2 mm [ 1.74 in ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Carrete
-
Cantidad por empaque :
170
Otro
-
Número de interfaz :
1717118
Seleccionar atributos para ver productos similares.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.