Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de tapón y sello del conector :
Sello de un solo cable (SWS)
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Amarillo
-
Material primario del producto :
VMQ
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
15 – 13
-
Calibre del cable (mm²):
1.5 – 2.5
-
Diámetro de la cavidad :
6.45 mm [ .254 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
2.1 – 2.9 mm [ .083 – .114 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
125 °C [ 257 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
10000
-
Método de empaque :
Bolsa
Otro
-
Dureza Shore A :
50
-
Contiene lubricante :
Sí