Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Categoría del mazo de cables :
Alta velocidad
-
Tipo de mazo de cables :
QSFP
-
Tipo de conector (extremo A) :
Conector macho QSFP
-
Tipo de conector (extremo B) :
Conector macho QSFP
-
Estilo del cable :
Madison TurboTwin – Con revestimiento redondo
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
16
-
Cantidad de pares :
8
-
Cantidad de posiciones de señal :
16
Características de la señal
-
Velocidad de la transmisión de datos (Gb/s):
10
Características del cuerpo
-
Color del cable :
Negro
-
Índice de inflamabilidad del cable :
CL2
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
30
-
Calibre del cable (mm²):
.05
-
Diámetro del cable externo :
6.48 mm [ .255 in ]
Operación/aplicación
-
Apantallado :
Sí
-
Libre de halógenos :
No
Otro
-
Configuración del mazo de cables :
Doble salida
-
Longitud del mazo de cables :
1 m [ 3.28 ft ]