Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.
Ocurrió un error. Intentar de nuevo.
Características del tipo de producto
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Ángulo de salida del cable (°):
180
Características del contacto
Características de la terminación
Características de la carcasa
Dimensiones
-
Longitud del conector :
92 mm [ 3.622 in ]
-
Altura del conector :
42 mm [ 1.654 in ]
-
Ancho del conector :
38.75 mm [ 1.526 in ]
-
Grosor de panel (recomendado) :
1.5 – 1.78 mm [ .59 – .7 in ]
-
Distancia entre filas :
21 mm [ .827 in ]
Marcado de identificación
-
Función de identificación de circuito :
Sin
Estándares de la industria
Características del empaquetado
Seleccionar atributos para ver productos similares.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.