Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Brinda compatibilidad con el tipo de cable discreto :
De varios hilos
-
Tipo de conector de potencia rectangular :
Conjunto de conector
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a panel, Cable a panel
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
8
-
Cantidad de filas :
2
Características del cuerpo
-
Perfil del conector :
Norma
-
Ángulo de salida del cable :
180°
Características del contacto
-
Retención del contacto en la carcasa :
Con
-
Tipo de contacto :
Enchufe
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Tipo de característica del montaje en panel :
Montaje mediante tornillo
-
Característica del montaje en panel :
Con
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Acoplamiento ciego
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
250 mm [ 9.84 in ]
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Material de la carcasa :
Poliéster con fibra de vidrio (GF), Poliéster con fibra de vidrio (GF), Poliéster con fibra de vidrio (GF)
Dimensiones
-
Longitud del producto :
96 mm [ 3.78 in ]
-
Ancho del producto :
38.75 mm [ 1.526 in ]
-
Alto del conector :
42 mm [ 1.654 in ]
-
Espaciado de fila a fila :
21 mm [ .827 in ]
-
Grosor del panel (recomendado) :
1.5 – 1.78 mm [ .59 – .7 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Apantallado :
No
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Marcado de identificación
-
Característica de identificación de circuitos :
Sin
Estándares de la industria
-
Compatible con productos de certificación :
UL 1977
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
-
Clasificación conforme a la prueba de hilo incandescente :
Pieza estándar (no se sometió a la prueba de hilo incandescente).
-
Clasificación de UL :
Certificación
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja, Caja