Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
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
Voltaje de funcionamiento (VAC):
60
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
60
Características del cuerpo
Características del contacto
Características de la terminación
Características de la carcasa
Dimensiones
-
Longitud del conector :
30.8 mm [ 1.21 in ]
-
Altura del conector :
11.4 mm [ .45 in ]
-
Ancho del conector :
18.3 mm [ .72 in ]
-
Distancia entre filas :
2 mm [ .079 in ]
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1.5 mm [ .059 in ]
Estándares de la industria
Características del empaquetado
Otro
-
Número de posiciones bloqueadas :
3
-
Se omite la ubicación de las posiciones :
D4, D5, D6
Seleccionar atributos para ver productos similares.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.