Tipo de conector circular :
Conector macho
-
Tipo de carcasa :
Metal
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
19
-
Contactos precargados :
Sí
Características del cuerpo
-
Protección contra el medio ambiente :
Con
-
Tipo de protección ambiental :
Sellado
-
Material de recubrimiento de carcasa :
Níquel azufre sobre níquel
-
Material base de la carcasa :
Latón
-
Tipo de material de aislamiento para conector circular :
Polímero de cristal líquido (LCP)
Características del contacto
-
Disposición de contactos :
Circular
-
Tipo de contacto para conectores circulares :
Pin
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de retención de la conexión :
Acoplamiento roscado
-
Código de polarización :
A
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Retención de la conexión :
Con
Características de la carcasa
-
Tamaño de carcasa de conector circular :
M14
-
Alineación polarizada :
215°
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-50 – 150 °C [ -58 – 302 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
20