Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de terminal de alimentación :
Toma de potencia
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
6
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
Características del cuerpo
-
Perfil del terminal :
Norma
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
20
-
Fabricación de contactos :
Estampado y formado
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Estaño (Sn)
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: ajuste a presión
-
El producto se conecta a :
PCB
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
10.16 mm [ .4 in ]
Dimensiones
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1.57 – 3.18 mm [ .062 – .125 in ]
-
Longitud del producto :
10.96 mm [ .431 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
Características del empaquetado