Tipo de tapón y sello del conector :
Sello del pasacables
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
Tamaño de la carcasa del conector :
3
-
Sellable :
Sí
-
Configuración del material del estuche :
Metal
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
25
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Negro
-
Material del enchapado de la carcasa :
Zinc
-
Material de la protección de apantallado :
Acero
-
Material de la característica de retención de conexión :
Acero inoxidable
-
Material del inserto :
Termoplástico
Características del contacto
-
Tamaño del contacto :
Tamaño 20
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
7.5
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Retención de la conexión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
-
Material de la carcasa :
Acero al carbono
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
2.77 mm [ .109 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
-
Apantallado :
No