Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector SATA :
SATA
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
31
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Ángulo recto
-
Cantidad de filas :
2
-
Cantidad de puertos :
2
Características del cuerpo
-
Perfil del conector :
Perfil delgado
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Estaño
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
.2 µm [ 8 µin ]
-
Configuración del contacto :
6P + 7P + 18P
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
1.3, 1.5, 2
Características de la terminación
-
Longitud del poste y la cola a la terminación :
1.8 mm [ .071 in ]
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Pieza de fijación a placa
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
-
Ubicación de montaje de la placa para circuitos impresos :
Inferior
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Longitud de la característica de retención de montaje para la placa para circuitos impresos :
1.8 mm [ .071 in ]
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Material de la carcasa :
Termoplástico para alta temperatura
-
Línea central (inclinación longitudinal) (mm):
.8, 1, 1.27
-
Línea central (inclinación longitudinal) (in):
.031, .039, .05
Dimensiones
-
Grosor de la placa para circuitos impresos (recomendado) :
1 mm [ .039 in ]
-
Alto del perfil desde la placa para circuitos impresos :
6 mm [ .236 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Cinta portadora y carrete
-
Cantidad de bultos :
250