Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio de protección y alivio de tensión :
Tapa
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Negro
-
Material primario del producto :
PA GF
Dimensiones
-
Intervalo del diámetro del manojo de cables con compatibilidad :
8 mm [ .314 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de operación (máx.) (°C):
70, 75, 80
-
Temperatura de operación (máx.) (°F):
158, 167, 176
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]
Características del empaquetado
Otro
-
Con capacidad de reparación :
Sí