Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
Sistema de conectores :
Cable a panel
-
Sellable :
Sí
-
Tipo de conector circular :
Receptáculo
-
Tipo de carcasa :
Metal
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
7
-
Contactos precargados :
Sí
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
875
Características del cuerpo
-
Protección contra el medio ambiente :
Con
-
Tipo de protección ambiental :
Sellado
-
Material de recubrimiento de carcasa :
Cromo negro
-
Material base de la carcasa :
Aleación de cobre
-
Tipo de material de aislamiento para conector circular :
Polieteretercetona (PEEK)
Características del contacto
-
Género inverso :
Sí
-
Disposición de contactos :
Circular
-
Tipo de contacto para conectores circulares :
Enchufe
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de retención de la conexión :
Acoplamiento roscado
-
Tipo de elemento del montaje en panel :
Brida
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Retención de la conexión :
Con
Características de la carcasa
-
Tamaño de carcasa de conector circular :
2
Dimensiones
-
Longitud del conjunto (mm):
23.64
-
Grosor de panel (recomendado) :
3 mm [ .118 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
10